Schneider-Electric Sonepar
 
S260496 image- sonepar-france
S260496
Ovalis - Prise téléphone en T - 8 contacts avec plaque Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Type de produit ou équipement Prise téléphone
Présentation du produit Produit complet
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Standard
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Matière Plastique
Hauteur 82 mm
Largeur 82 mm
Profondeur 18 mm
Poids du produit 0,02 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,200 cm
Largeur de l'emballage 1 17,500 cm
Longueur de l'emballage 1 35,600 cm
Poids de l'emballage 1 54,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,200 cm
Largeur de l'emballage 2 18,000 cm
Longueur de l'emballage 2 35,600 cm
Poids de l'emballage 2 666,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 90
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 6,757 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois