Schneider-Electric Sonepar
 
S260633 image- sonepar-france
S260633
Ovalis - Sortie de câble universelle - 16..20A - IP21 avec plaque Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Sortie de câble
Présentation du produit Produit complet
Application spécifique du produit Fil pilote pour chauffage électrique
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot 5 pièces
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Courant assigné d'emploi 16 A
Mode de fixation Par vis
Finition de la surface Satin
Raccordement Vis
Nombre de connecteurs libres 2
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Diamètre extérieur du câble 6…12 mm
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 54 mm
Profondeur d'encastrement 26,7 mm
Poids du produit 0,036 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes EN 60669-1
UTE C 61-392
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP33
Caractéristique d'environnement Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Décolorant
Résistant aux UV
Huile
Pétrole
Acétone
Savon liquide
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,700 cm
Largeur de l'emballage 1 8,400 cm
Longueur de l'emballage 1 8,900 cm
Poids de l'emballage 1 33,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 13,200 cm
Largeur de l'emballage 2 12,800 cm
Longueur de l'emballage 2 19,000 cm
Poids de l'emballage 2 387,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 180
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 7,720 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois