Schneider-Electric Sonepar
 
S260659 image- sonepar-france
S260659
Ovalis - Enjoliveur seul prise de courant 2P+T 16A Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Type de produit ou équipement Plaque
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot 10 pièces
Complémentaires
Destination du produit Prise de courant
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Finition de la surface Satin
Matière PC
Plastique anti-UV
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Tenue aux chocs (IK) IK04
Caractéristique d'environnement Résistant aux UV
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Pétrole
Huile
Savon liquide
Acétone
Décolorant
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,0 cm
Largeur de l'emballage 1 7,0 cm
Longueur de l'emballage 1 8,0 cm
Poids de l'emballage 1 7,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,6 cm
Largeur de l'emballage 2 10,8 cm
Longueur de l'emballage 2 24,7 cm
Poids de l'emballage 2 145,0 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 300
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 40,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 5,307 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois