Schneider-Electric Sonepar
 
S260662 image- sonepar-france
S260662
Ovalis - Sortie de cable - 16A - 2 connecteurs - à vis - blanc avec plaque Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Sortie de câble
Présentation du produit Produit complet
Application spécifique du produit Fil pilote pour chauffage électrique
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot 5 pièces
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Courant assigné d'emploi 16 A
Mode de fixation Par vis
Finition de la surface Satin
Raccordement Vis
Nombre de connecteurs libres 2
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5...1 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
Diamètre extérieur du câble 6…12 mm
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 39 mm
Profondeur d'encastrement 11,7 mm
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes EN 60669-1
UTE C 61-392
Certifications du produit NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21
Caractéristique d'environnement Acétone
Savon liquide
Résistant aux UV
Alcool
Pétrole
Huile
Décolorant
Liquide de nettoyage pour vitres
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,100 cm
Largeur de l'emballage 1 17,500 cm
Longueur de l'emballage 1 35,500 cm
Poids de l'emballage 1 44,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,100 cm
Largeur de l'emballage 2 17,500 cm
Longueur de l'emballage 2 35,500 cm
Poids de l'emballage 2 593,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 90
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 6,113 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois