Schneider-Electric Sonepar
 
S260666 image- sonepar-france
S260666
Ovalis - Obturateur avec plaque Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Capot d’obstruction
Présentation du produit Produit complet
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot 10 pièces
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Par vis
Par kit de griffes
Finition de la surface Brillant
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 27,7 mm
Profondeur d'encastrement 11,7 mm
Poids du produit 0,02 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes 2006/95/EEC
EN 60669-1
Certifications du produit NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Pétrole
Alcool
Savon liquide
Acétone
Décolorant
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour vitres
Huile
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,200 cm
Largeur de l'emballage 1 8,200 cm
Longueur de l'emballage 1 8,200 cm
Poids de l'emballage 1 30,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,500 cm
Largeur de l'emballage 2 17,500 cm
Longueur de l'emballage 2 35,500 cm
Poids de l'emballage 2 448,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 90
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 4,803 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois