Schneider-Electric Sonepar
 
S261208 image- sonepar-france
S261208
Ovalis - interrupteur 2 boutons pour volet roulant - fix. par vis Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Type de produit ou équipement Interrupteur
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Nombre de sorties 3 bornes sans vis
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Fonction interrupteur 3 positions
Volets roulants
Nombre de touches 2
Commande Enjoliveur
Verrouillage mécanique Vérrouillage mécanique entre Haut et Bas
Mode de fixation Par griffes
Par vis
Finition de la surface Brillant
Courant assigné d'emploi 6 AX à 250 V CA 50/60 Hz
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 43 mm
Profondeur d'encastrement 31,2 mm
Poids du produit 0,048 kg
Environnement
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot 12 pièces
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes EN 60669-1
2006/95/EEC
Certifications du produit N
NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Résistant aux UV
Pétrole
Acétone
Décolorant
Alcool
Huile
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4 cm
Largeur de l'emballage 1 7,5 cm
Longueur de l'emballage 1 7,5 cm
Poids de l'emballage 1 45 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 8,3 cm
Largeur de l'emballage 2 17,5 cm
Longueur de l'emballage 2 35,5 cm
Poids de l'emballage 2 694 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 108
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 7,05 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois