Schneider-Electric Sonepar
 
S261214 image- sonepar-france
S261214
Ovalis - double va et vient - 10AX - à vis- sans plaque de finition Blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Appareil de contrôle combiné
Application Éclairage
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Information supplémentaire pour interrupteur Avec raccord d'alimentation interne
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot 12 pièces
Vente par quantité indivisible 1
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Fonction interrupteur Va et vient
Nombre de touches 2
Commande Enjoliveur
Mode de fixation Par vis et griffes
Finition de la surface Satin
Courant assigné d'emploi 10 AX à 250 V CA 50 Hz
Type de charge Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
Capacité minimum de coupure de la charge 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3
Durée de vie en cycles 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal )
Endurance électrique 20000 cycle
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 33,6 mm
Profondeur d'encastrement 18,75 mm
Poids du produit 0,04 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes 2006/95/EEC
EN 60669-1
Certifications du produit NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Huile
Résistant aux UV
Pétrole
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Décolorant
Savon liquide
Acétone
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,300 cm
Largeur de l'emballage 1 8,200 cm
Longueur de l'emballage 1 8,200 cm
Poids de l'emballage 1 45,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 8,200 cm
Largeur de l'emballage 2 17,500 cm
Longueur de l'emballage 2 35,500 cm
Poids de l'emballage 2 695,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 108
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 7,054 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content 56
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois