Schneider-Electric Sonepar
 
S263059 image- sonepar-france
S263059
Ovalis - Lot de 40 PC 2P+T - connexion automatique. Sans emballage unitaire
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Prise électrique
Nombre de prises d'alimentation 1
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Configuration des pôles de la prise 2P+T avec obturateurs
Description standard de la prise Avec contact de terre
Écart-type de sortie Français
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot 40 pièces
Vente par quantité indivisible 40
Nombre de bornes 3
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Par griffes
Par vis
Finition de la surface Satin
Courant assigné d'emploi 16 A à 250 V CA 50 Hz
Endurance électrique 5000 cycle
Durée de vie en cycles 5000 cycle
Raccordement Bornes sans vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 44 mm
Profondeur d'encastrement 28 mm
Poids du produit 0,045 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes NF C 61-314
Certifications du produit NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Pétrole
Alcool
Acétone
Résistant aux UV
Huile
Décolorant
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15 cm
Largeur de l'emballage 1 30 cm
Longueur de l'emballage 1 40 cm
Poids de l'emballage 1 2,217 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content 61
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois