Schneider-Electric Sonepar
 
S263702P image- sonepar-france
S263702P
Ovalis - Lot de 100 plaques de finition de coloris blanc sans emballage unitaire
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalis
Gamme de produit Ovalis
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Nombre de postes 1 poste
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Film plastique-boîte
Quantité du lot 20 pièces
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Finition de la surface Satin
Matière Plastique anti-UV
Hauteur 85 mm
Largeur 85 mm
Profondeur 10 mm
Poids du produit 0,01264 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement -5…45 °C
Normes UNE 20315-1-1
2006/95/EEC
NF C 61-314
EN 60669-1
Certifications du produit NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21
Caractéristique d'environnement Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Résistant aux UV
Huile
Décolorant
Pétrole
Acétone
Savon liquide
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15 cm
Largeur de l'emballage 1 30 cm
Longueur de l'emballage 1 40 cm
Poids de l'emballage 1 1,691 kg
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 16
Hauteur de l'emballage 2 75 cm
Largeur de l'emballage 2 60 cm
Longueur de l'emballage 2 80 cm
Poids de l'emballage 2 37,076 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois