Schneider-Electric Sonepar
 
S520002 image- sonepar-france
S520002
Odace - liseuse - avec prise USB-A - 2,1A - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Ampoule de lecture
Application Liseuse
Chargeur USB
Montage de l'appareil Encastré
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Fonction interrupteur Variateur
Utilisation de l'interrupteur Fonction interrupteur marche/arrêt
Nuance de la couleur Blanc
Segment de marché Hôtel
Complémentaires
Type d'alimentation USB USB type A
Commande Bouton-poussoir
Puissance nominale de la lampe 2 W
Tension assignée de service (Us) 240 V
Culot de lampe Tout LED
Type de lampe LED
Type de commande Type tactile
Flux lumineux 100 lm
Type de connexion intégrée Port USB
Courant de sortie 2,1 A
Mode de fixation Vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 2,5 mm² pour souple câble(s)
2,5 mm² pour rigide câble(s)
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 45 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,2 cm
Largeur de l'emballage 1 9,2 cm
Longueur de l'emballage 1 37,0 cm
Poids de l'emballage 1 297,0 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois