Schneider-Electric Sonepar
 
S520006 image- sonepar-france
S520006
Odace - lot de 10 feuilles de 8 autocollants de repérage pour prises de courant
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Symboles
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Destination du produit Prise de courant
Nuance de la couleur Jaune
Vert
Gris
Matière PE (polyéthylène)
Hauteur 83 mm
Largeur 192 mm
Profondeur 0,1 mm
Poids du produit 0,0025 kg
Certifications du produit NF
Environnement
Caractéristique d'environnement Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Alcool
Décolorant
Pétrole
Huile
Résistant aux UV
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,700 cm
Largeur de l'emballage 1 8,600 cm
Longueur de l'emballage 1 19,200 cm
Poids de l'emballage 1 19,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 5,700 cm
Largeur de l'emballage 2 8,900 cm
Longueur de l'emballage 2 37,000 cm
Poids de l'emballage 2 152,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 2,244 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois