Schneider-Electric Sonepar
 
S520400 image- sonepar-france
S520400
Odace - prise RJ45 - blanc - sans connecteur (empreinte Infraplus)
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Plaque centrale
Présentation du produit Plaque de finition avec support de fixation
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot Lot de 5
Complémentaires
Montage du système d'installation Pose encastrée
Type de connecteur RJ45
Mode de fixation Par kit de griffes
Par vis
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Accessoires associés Infraplus
Actassi s-one
Nombre de prises d'alimentation 1
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 34,2 mm
Profondeur d'encastrement 18,2 mm
Poids du produit 0,027 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Tenue aux chocs (IK) IK04
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 7,5 cm
Longueur de l'emballage 1 7,5 cm
Poids de l'emballage 1 30 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 5,8 cm
Largeur de l'emballage 2 9 cm
Longueur de l'emballage 2 37 cm
Poids de l'emballage 2 221 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 30
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 1,645 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois