Schneider-Electric Sonepar
 
S520401 image- sonepar-france
S520401
Odace - prise USB double - type A+C - blanc - 5 Vcc - 2,4A
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Chargeur USB
Application Chargeur
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Montage de l'appareil Encastré
Type d'alimentation USB USB type A + C
Type de connexion intégrée 1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
Type d'emballage Film plastique-boîte
Complémentaires
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Courant de sortie 2,4 A
[Ue] tension assignée d'emploi 100…240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Puissance consommée maximale en W 0,075 W
Puissance de sortie maximale sur un port 12 W
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
Type de protection Protection contre les courts-circuits
Nombre de sorties 2 borne à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Mode de fixation Par vis
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 42 mm
Profondeur d'encastrement 30,8 mm
Poids net 0,088 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…40 °C
Température de l'air ambiant en stockage -5…50 °C
Normes EN 60335-1
EN 60950-1
EN 61558-1
Règlement Européen 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
2006/95/CE - directive basse tension
2009/125/EC - ecodesign
Certifications du produit EAC
Classe d'isolation électrique Classe II
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection IP IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,200 cm
Largeur de l'emballage 1 8,200 cm
Longueur de l'emballage 1 12,000 cm
Poids de l'emballage 1 82,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 13,600 cm
Largeur de l'emballage 2 10,500 cm
Longueur de l'emballage 2 27,500 cm
Poids de l'emballage 2 493,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 30
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 3,394 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois