Schneider-Electric Sonepar
 
S520405 image- sonepar-france
S520405
Odace Blanc, prise optique 2 sorties, à compléter avec une traversée VDIB6082001
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Odace
Fonction produit Plaque pour fibre optique
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Couleur Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Destination du produit Support de fixation
Type de connecteur SC/APC duplex
Montage de l'appareil Encastré
Montage du système d'installation Pose encastrée
Mode de fixation Sans griffes
Matière Plastique anti-UV
PBT (polybutylene terephthalate) GF30
Finition de la surface Brillant
Type d'emballage Capot de protection
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 27 mm
Poids du produit 0,02 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température de fonctionnement -5…35 °C
Normes EN 50377-4-1
Degré de protection IP IP20
Tenue aux choc IK IK04
Caractéristique d'environnement Résistant aux UV
Alcool
Acétone
Savon liquide
Décolorant
Huile
Liquide de nettoyage pour vitres
Pétrole
Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux Sans halogène
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois