Schneider-Electric Sonepar
 
S520445 image- sonepar-france
S520445
Odace - prise TV simple - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Prise TV
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Type de prise télévision Individuel
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Connecteur TV Mâle CEI 9,52 mm
Affaiblissement sur un trajet 1,5 dB TV signal5…1800 MHz
2,5 dB TV signal1800…2150 MHz
Nombre d'entrées 1
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Raccordement Bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Type de câble Coaxial
Diamètre extérieur du câble 7 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Alliage de zinc: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 34,1 mm
Profondeur d'encastrement 18,1 mm
Poids du produit 0,041 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes EN 50083-4
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,900 cm
Largeur de l'emballage 1 7,400 cm
Longueur de l'emballage 1 7,400 cm
Poids de l'emballage 1 76,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,700 cm
Largeur de l'emballage 2 17,800 cm
Longueur de l'emballage 2 37,000 cm
Poids de l'emballage 2 880,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 11,240 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois