Schneider-Electric Sonepar
 
S520453 image- sonepar-france
S520453
Odace - prise TV/FM - blanc - pour système en série - passage
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Prise TV/FM
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Type de prise télévision Intermédiaire
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Connecteur TV Mâle CEI 9,52 mm
Connecteur FM CEI femelle 9,52 mm
Affaiblissement sur un trajet 3 dB R signal5…108 MHz
3 dB TV signal125…862 MHz
Nombre d'entrées 1
Atténuation maxi de la branche 12 dB R signal5…108 MHz
12 dB TV signal125…862 MHz
Perte de rendement minimum 10 dB IN-OUT
10 dB TV
12 dB R
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Raccordement Bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Type de câble Coaxial
Diamètre extérieur du câble 7 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Alliage de zinc: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 40 mm
Profondeur d'encastrement 24 mm
Poids du produit 0,0604 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes EN 50083-4
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,5 cm
Largeur de l'emballage 1 7,2 cm
Longueur de l'emballage 1 7,3 cm
Poids de l'emballage 1 87,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 9,0 cm
Largeur de l'emballage 2 37,0 cm
Longueur de l'emballage 2 5,8 cm
Poids de l'emballage 2 514,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 6,59 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois