Schneider-Electric Sonepar
 
S520462 image- sonepar-france
S520462
Odace - prise HDMI type A - blanc - prise femelle / câble femelle à l'arrière
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Prise audio/vidéo
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Type de connecteur HDMI
Type de circuit électrique Audio
Vidéo
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Groupe
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de prises d'alimentation 1
Mode de fixation Par vis
Finition de la surface Brillant
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support de fixation
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 41,7 mm
Profondeur d'encastrement 25,7 mm
Poids du produit 0,059 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Normes EN 50049
EN 50157
Degré de protection (IP) IP21
Tenue aux chocs (IK) IK04
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,000 cm
Longueur de l'emballage 1 12,000 cm
Poids de l'emballage 1 53,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 10,500 cm
Largeur de l'emballage 2 13,500 cm
Longueur de l'emballage 2 27,500 cm
Poids de l'emballage 2 379,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 30
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 2,707 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois