Schneider-Electric Sonepar
 
S520486 image- sonepar-france
S520486
Odace - prise double RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min à grade 3TV - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Prise informatique
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Type de prise informatique RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de prises d'alimentation 2
Organisation du câblage Paire torsadée blindée
Type de blindage du câble STP
Produits compatibles Actassi s-one
Infraplus
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Raccordement - Borniers IDC
Nombre de connecteurs libres 1
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 41,7 mm
Profondeur d'encastrement 25,7 mm
Poids net 0,089 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température de l'air ambiant en stockage -5…50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…35 °C
Normes TIA/EIA-568
ANSI/TIA/EIA-568-B-2
CEI 60603-7-5
CEI 60603-7
ISO/CEI 11801
EN 50173-1
ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
Degré de protection IP IP21
Tenue aux chocs (IK) IK04
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,5 cm
Largeur de l'emballage 1 7,2 cm
Longueur de l'emballage 1 7,3 cm
Poids de l'emballage 1 92,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 9,0 cm
Largeur de l'emballage 2 37,0 cm
Longueur de l'emballage 2 5,8 cm
Poids de l'emballage 2 547,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 7,015 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois