Schneider-Electric Sonepar
 
S520487 image- sonepar-france
S520487
Odace - prise haut-parleur 1 sortie - blanc - fixation par vis - bornes pression
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Prise haut-parleurs
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Type d'emballage Capot de protection
Quantité du lot Lot de 5
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de prises d'alimentation 1
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Nombre de sorties 2 bornes sans vis
Nombre de connecteurs libres 1
Capacité de serrage des bornes 4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
4 x 1,5...4 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PA (polyamide) 6 GF20 FR: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 47,2 mm
Profondeur d'encastrement 19,9 mm
Poids du produit 0,029 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Tenue aux chocs (IK) IK04
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,600 cm
Largeur de l'emballage 1 7,200 cm
Longueur de l'emballage 1 7,400 cm
Poids de l'emballage 1 28,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 5,800 cm
Largeur de l'emballage 2 9,000 cm
Longueur de l'emballage 2 37,000 cm
Poids de l'emballage 2 216,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 5,855 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois