Schneider-Electric Sonepar
 
S520524 image- sonepar-france
S520524
Odace - détecteur de présence et de mouvement - blanc - spécial réno - 2 fils
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Détecteur de présence
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type de charge Ampoule incandescence 230 V CA 40…350 W
Ampoule halogène 230 V CA 40…350 W
Type d'emballage Capot de protection
Information additionnelle du système d'installation Interruption manuelle avec les boutons poussoirs NF
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Type de protection Fusible de protection
Zone de détection de mouvement Aire de détection 10 x 20 m (hauteur détecteur 1,2 m)
Zone de détection de présence Aire de détection 10 x 18 m (hauteur détecteur 1,2 m)
Angle de détection 112°
Modes de sélection M: manuel
A: automatique
Réglage de l'intensité lumineuse 5…1000 lx
Temporisation 5 s…20 min
Plage de temporisation 5 s...20 min
Configuration du câblage Type 2 fils sans neutre
Nombre de broches en parallèle Pour 1 détecteur de mouvement ou de présence en parallèle40 W
Pour 2 détecteur de mouvement ou de présence en parallèle50 W
Pour 3 détecteur de mouvement ou de présence en parallèle80 W
Auxiliaires connectés Maximum 3 détecteurs en parallèle pour une charge
Nombre de sorties 2 bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
PA6: incruster
PC (polycarbonate) GF10: boitier
PA (polyamide) 6 GF20 FR: monobloc
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Par vis
Hauteur de montage 1…1,4 m
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 50,3 mm
Profondeur d'encastrement 32 mm
Poids du produit 0,0822 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Coefficient de déclassement Avec déclassement de 5 W/°C au dessus de 25 °C
Degré de protection IP IP20
Tenue aux chocs IK IK04
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…35 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Normes 2004/108/EC
EN 60669-2-1
2006/95/EEC
EN 61000-6-2
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,500 cm
Largeur de l'emballage 1 8,000 cm
Longueur de l'emballage 1 10,000 cm
Poids de l'emballage 1 154,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 2,254 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois