Schneider-Electric Sonepar
 
S520525 image- sonepar-france
S520525
Odace, détecteur de présence et de mouvement Blanc, toutes charges, 3 fils
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Détecteur de présence
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type de charge Ampoule halogène 230 V CA 2000 W
Lampe halogène basse tension avec transformateur conventionnel 1050 VA
Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique 1150 VA
Lampe fluorescente parallèle compensée 140 µF 0,9 2000 VA
Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W
Lampe fluocompacte 230 V CA 500 VA
Moteur 200 VA
Lampe fluorescente 230 V AC avec ballast électronique 900 W
Ventilateur 200 VA
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Courant assigné d'emploi 10 A
Type de protection Fusible de protection
Zone de détection de mouvement Aire de détection 10 x 28 m (hauteur détecteur 1,2 m)
Zone de détection de présence Aire de détection 10 x 18 m (hauteur détecteur 1,2 m)
Angle de détection 112°
Modes de sélection S: esclave
M: manuel
A: automatique
Réglage de l'intensité lumineuse 5…1000 lx
Temporisation 5 s…20 min
Plage de temporisation 5 s...20 min
Configuration du câblage 3 fils
Nombre de sorties 4 bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
PA6: incruster
PC (polycarbonate) GF10: boitier
PA (polyamide) 6 GF20 FR: monobloc
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PA (polyamide) 6 GF20 FR: enveloppe
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Par vis
Hauteur de montage 1…1,4 m
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 50,3 mm
Profondeur d'encastrement 32 mm
Poids du produit 0,0822 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Degré de protection IP IP20
Tenue aux chocs IK IK04
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…35 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Normes 2004/108/EC
EN 60669-2-1
2006/95/EEC
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 7,8 cm
Longueur de l'emballage 1 9,8 cm
Poids de l'emballage 1 145 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois