Schneider-Electric Sonepar
 
S520580 image- sonepar-france
S520580
Odace - sonnette électronique - blanc - 5 tonalités - 230V
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Cloche électronique
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Equipement inclus Fourni avec griffes
Mode de fixation Par griffes
Par vis
Type de technologie Électronique
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50/60 Hz
Niveau acoustique 70 dB/1m
Type de signalisation 5 tonalités
Type de protection Fusible de protection
Calibre du fusible à associer 10 A
Auxiliaires connectés 3 voyants lumineux connectés en parallèle
10 boutons-poussoirs standards connectés en parallèle
Nombre de sorties 5 bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PA (polyamide) 6 GF20 FR: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 49 mm
Profondeur d'encastrement 33 mm
Poids du produit 0,13 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes 2006/95/EC
2004/108/EC
CEI 62080
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Caractéristique d'environnement Liquide de nettoyage pour vitres
Résistant aux UV
Huile
Pétrole
Décolorant
Alcool
Acétone
Savon liquide
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 7,8 cm
Longueur de l'emballage 1 9,5 cm
Poids de l'emballage 1 169,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 38
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 6,85 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois