|
|
|
S520666
Odace - Obturateur - blanc
|
|
|
Principales
Gamme
|
Odace
|
Type de produit ou équipement
|
Capot d’obstruction
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec support de fixation
|
Type d'emballage
|
Capot de protection
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
|
Hauteur
|
71 mm
|
Largeur
|
71 mm
|
Profondeur
|
27,7 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
11,7 mm
|
Poids du produit
|
0,02 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
5…35 °C
|
Normes
|
EN 60669-1
2006/95/EEC
|
Certifications du produit
|
LCIE: NF 619318A
NF
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP21 D
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
19,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
18,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
37,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
5,800 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
309,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,441 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|