Schneider-Electric Sonepar
 
S520690 image- sonepar-france
S520690
Odace - sachet de 10 griffes - spéciales rénovation
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Kit de griffes
Type d'emballage Emballage plastique souple transparent
Complémentaires
Produits compatibles Supports de fixation universels
Mode de fixation Vis
Résistance à l'extraction minimale 250 N
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Matière Acier inoxydable
Longueur 15,3 mm
Poids du produit 0,004 kg
Environnement
Normes UNE 20315-1-1
EN 60669-1
NF C 61-314
2006/95/EEC
Certifications du produit LCIE: NF 603415A
N
NF
Caractéristique d'environnement Pétrole
Alcool
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Huile
Acétone
Résistant aux UV
Décolorant
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,000 cm
Largeur de l'emballage 1 3,000 cm
Longueur de l'emballage 1 7,000 cm
Poids de l'emballage 1 29,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 8,700 cm
Largeur de l'emballage 2 8,700 cm
Longueur de l'emballage 2 10,600 cm
Poids de l'emballage 2 178,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 190
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 7,164 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois