Schneider-Electric Sonepar
 
S520691 image- sonepar-france
S520691
Odace - sachet de 10 rallonge pour griffes
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Rallonges de griffes
Type d'emballage Emballage plastique souple transparent
Complémentaires
Accessoires associés Supports de fixation universels
Destination du produit A assembler avec des griffes standards
Mode de fixation Vis
Résistance à l'extraction minimale 150 N
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Matière Acier inoxydable
Longueur 26,8 mm
Poids du produit 0,004 kg
Environnement
Normes EN 60669-1
2006/95/EEC
UNE 20315-1-1
NF C 61-314
Certifications du produit N
NF
Caractéristique d'environnement Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Résistant aux UV
Pétrole
Huile
Décolorant
Acétone
Savon liquide
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,0 cm
Largeur de l'emballage 1 3,4 cm
Longueur de l'emballage 1 8,4 cm
Poids de l'emballage 1 31,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 8,0 cm
Largeur de l'emballage 2 8,9 cm
Longueur de l'emballage 2 7,6 cm
Poids de l'emballage 2 186,0 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 75
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 3,095 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois