Schneider-Electric Sonepar
 
S520739 image- sonepar-france
S520739
Odace Styl Pratic - plaque porte etiquette avec bloc lumineux 1 poste blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement DEL
Application spécifique du produit Lampe de rechange
Type d'emballage Emballage plastique souple transparent
Complémentaires
Couleur de la source lumineuse Blanc
Destination du produit Pour plaque porte-étiquette Odace Styl
Mode de fixation Clipsable
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Echauffement 25 °C
Durée de vie en heures 64000 H (L70) 55 lx
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique 8 mA
Nombre de câbles 2
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Plastique: écran
Profondeur d'encastrement 8,7 mm
Poids du produit 0,011 kg
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes 2006/95/EEC
Certifications du produit N
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,0 cm
Largeur de l'emballage 1 3,0 cm
Longueur de l'emballage 1 9,0 cm
Poids de l'emballage 1 13,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 2
Hauteur de l'emballage 2 4,8 cm
Largeur de l'emballage 2 10,7 cm
Longueur de l'emballage 2 16,3 cm
Poids de l'emballage 2 64,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 56
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 2,233 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content 28
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois