Schneider-Electric Sonepar
 
S520802M image- sonepar-france
S520802M
Odace Touch - plaque 1 poste bois nordique avec liseré blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Design Touch
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Nombre de postes 1 poste
Type de cadre Simple
Type d'emballage Film plastique-boîte
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Nuance de la couleur Bois nordique (RAL 9003)
Couleur latérale Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Mat
Matière Plastique: plaque de finition
Bois
Hauteur 85 mm
Largeur 85 mm
Profondeur 10 mm
Poids du produit 0,01298 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes EN 60669-1
NF C 61-314
2006/95/EEC
UNE 20315-1-1
NBN C 61-112-1
Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: CCA-FR_598285B
LCIE: NF 603415A
N
NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,9 cm
Largeur de l'emballage 1 8,5 cm
Longueur de l'emballage 1 8,5 cm
Poids de l'emballage 1 21,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,8 cm
Largeur de l'emballage 2 9,0 cm
Longueur de l'emballage 2 37,0 cm
Poids de l'emballage 2 266,0 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 240
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 40,0 cm
Longueur de l'emballage 3 60,0 cm
Poids de l'emballage 3 7,154 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content 38
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois