Schneider-Electric Sonepar
 
S520902W image- sonepar-france
S520902W
Odace You Transparent, plaque de finition support Blanc 1 poste
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Range of product Odace
Design You Evolutive
Type de produit ou équipement Cadre pour contrôleur
Nombre de postes 1 poste
Configuration Simple
Type d'emballage Film plastique-boîte
Quantité du lot Lot de 10
Vente par quantité indivisible 1
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Matériau ABS + PC: plaque décorative
Hauteur 85 mm
Largeur 85 mm
Profondeur 10 mm
Poids du produit 0,0253 kg
Résistance aux agents chimiques Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes NF C 61-314
2006/95/EEC
UNE 20315-1-1
EN 60669-1
Certifications du produit N
NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 27 g
Hauteur de l'emballage 1 1 cm
Largeur de l'emballage 1 8,5 cm
Longueur de l'emballage 1 8,5 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 345 g
Hauteur de l'emballage 2 5,8 cm
Largeur de l'emballage 2 9 cm
Longueur de l'emballage 2 37 cm
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 240
Poids de l'emballage 3 9,074 kg
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois