Schneider-Electric Sonepar
 
S523059P image- sonepar-france
S523059P
Odace - lot de 40 prises de courant 2P+T S520059 - blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Prise électrique
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Nombre de prises d'alimentation 1
Type d'emballage Capot de protection
Nombre de bornes par pôle 2
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Type de plaque Avec volet
Écart-type de sortie Français
Mode de fixation Par vis
Par griffes
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Courant assigné d'emploi 16 A
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50 Hz
Durée de vie en cycles 5000 cycle
Endurance électrique 5000 cycle
Raccordement Bornes sans vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 4 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 4 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 12 mm
Matière Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 44 mm
Profondeur d'encastrement 28 mm
Poids du produit 0,045 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température ambiante de fonctionnement 5…35 °C
Normes NF C 61-314
Certifications du produit NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 15 cm
Largeur de l'emballage 1 30 cm
Longueur de l'emballage 1 40 cm
Poids de l'emballage 1 2,239 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content 60
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois