Schneider-Electric Sonepar
 
S530490 image- sonepar-france
S530490
Odace - prise RJ45 CPL - alu- compatible standard HPAV - 200Mbp/s
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Prise informatique
Montage de l'appareil Encastré
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Complémentaires
Nombre de prises d'alimentation 1
[Ue] tension assignée d'emploi 100/240 V CA 50/60 Hz
Catégorie de surtension III
Puissance consommée en W 4,5 W à 0,1 A maximum
0,5 W maximum
Type de réseau de communication Ethernet ou PLC 200 Mbit/s
Protocole de cryptage AES (norme de chiffrement avancé)
Nombre d'appareils 8
Type de prise informatique RJ45
Signalisation locale Pourpuissance DEL
PourPLC RUN DEL
Pouractivité Ethernet (Ethernet) DEL
Capacité de serrage des bornes 1 x 1…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Nuance de la couleur Aluminium
Finition de la surface Mat
Température ambiante de stockage 0…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 0…45 °C
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 56 mm
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Normes CEI 60950-1 :2005
EN 50561-1
EN 55024
EN 50412-2-1
Règlement Européen 2009/125/EC - ecodesign
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
2014/35/EU - directive basse tension
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 8,0 cm
Longueur de l'emballage 1 9,6 cm
Poids de l'emballage 1 76,0 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois