Schneider-Electric Sonepar
 
S530562 image- sonepar-france
S530562
Odace + - commande individuelle pour volets-roulant PlusLink - aluminium
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Contrôle du volet
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Utilisation de l'interrupteur Volets roulants
Information supplémentaire pour interrupteur Verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Type de technologie Électronique
Nombre de touches 1
Commande Bouton-poussoir
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Aluminium
Finition de la surface Mat
Courant assigné d'emploi 5 A
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Type de charge Moteur : 1000 VA
Type de protection Fusible de protection 6 A
Capacité minimum de coupure de la charge 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un
Nombre de sorties 6 bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur 74,5 mm
Largeur 74,5 mm
Profondeur 13,3 mm
Profondeur d'encastrement 26,6 mm
Poids du produit 0,055 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue diélectrique 2000 V
Température ambiante de fonctionnement 0…25 °C
Normes EN 60669-2-1
Tenue aux chocs (IK) IK02
Degré de protection (IP) IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,6 cm
Largeur de l'emballage 1 8,0 cm
Longueur de l'emballage 1 9,7 cm
Poids de l'emballage 1 162,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 2,307 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois