|
|
|
S530808J
Odace Touch - plaque 4 postes horiz/vert 71mm aluminium brossé avec liseré alu
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Odace
|
Design
|
Touch
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque de finition
|
Nombre de postes
|
4 postes
|
Sens de montage
|
Horizontal/vertical
|
Entraxe
|
71 mm
|
Type de cadre
|
Quadruple
|
Type d'emballage
|
Film plastique-boîte
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Aluminium
|
Couleur latérale
|
Aluminium
|
Finition de la surface
|
Brossé
|
Matière
|
Plastique: plaque de finition
Aluminium
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
298 mm
|
Profondeur
|
10 mm
|
Poids du produit
|
0,0395 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
5…45 °C
|
Normes
|
NF C 61-314
NBN C 61-112-1
2006/95/EEC
UNE 20315-1-1
EN 60669-1
|
Certifications du produit
|
Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP21 D
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
29,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
62 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
9 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
37 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
5,8 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
367 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
30
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,503 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|