Schneider-Electric Sonepar
 
S540052 image- sonepar-france
S540052
Odace - prise de courant 2P+T affleurante - anthracite - connexion rapide
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Prise électrique
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Nombre de prises d'alimentation 1
Nombre de bornes par pôle 2
Conditions d’utilisation Intérieur
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Type de plaque Broche de terre affleurante
Écart-type de sortie Français
Mode de fixation Par vis
Nuance de la couleur Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface Mat
Courant assigné d'emploi 16 A
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50 Hz
Raccordement Bornes sans vis
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 45 mm
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,000 cm
Largeur de l'emballage 1 7,000 cm
Longueur de l'emballage 1 7,000 cm
Poids de l'emballage 1 48,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,500 cm
Largeur de l'emballage 2 17,500 cm
Longueur de l'emballage 2 37,000 cm
Poids de l'emballage 2 596,000 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 120
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 7,843 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Minimum percentage of recycled plastic content 47
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois