Schneider-Electric Sonepar
 
S540408 image- sonepar-france
S540408
Odace - prise alimentation USB 5V - anthracite
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Type de produit ou équipement Chargeur USB
Application Chargeur
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Montage de l'appareil Encastré
Type d'alimentation USB USB type A
Type de connexion intégrée 1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 1 A
Equipement inclus Fourni avec griffes
Type d'emballage Capot de protection
Complémentaires
Nuance de la couleur Anthracite (RAL 7021)
Nombre de sorties de courant 1 A
[Ue] tension assignée d'emploi 100…240 V CA à 50/60 Hz
Puissance consommée maximale en W 0,1 W
Puissance de sortie maximale sur un port 5 W
Puissance d'entrée 7,5 W
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
Type de protection Protection contre les courts-circuits
Nombre de sorties 2 bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Accessoires associés Huawei Technologies
Atmel
Base mobile
Qualcomm
Recherche en mouvement
Samsung
TCT mobile (ALCATEL)
Texas Instruments
Apple
Nokia
LGE
Sony Ericsson
Motorola Mobility
Mode de fixation Par vis
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 41,5 mm
Profondeur d'encastrement 30,8 mm
Poids du produit 0,057 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Normes EN 61558-1
EN 60950-1
EN 60335-1
Règlement Européen 2006/95/CE - directive basse tension
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
2009/125/EC - ecodesign
Certifications du produit EAC
Classe d'isolation électrique Classe II
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5 cm
Largeur de l'emballage 1 8,1 cm
Longueur de l'emballage 1 12 cm
Poids de l'emballage 1 68 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 13,5 cm
Largeur de l'emballage 2 10,3 cm
Longueur de l'emballage 2 27,3 cm
Poids de l'emballage 2 419 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 30
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 2,959 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois