Schneider-Electric Sonepar
 
S540563 image- sonepar-france
S540563
Odace + anthracite - commande de groupe pour scenarios PlusLink 4 groupes 2 fils
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Odace
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Nombre de touches 2
Configuration du câblage Une ligne
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Type de technologie Électronique
Fonction interrupteur Contrôle centralisé de zone unique
Mode de fixation Vis
Nuance de la couleur Anthracite (RAL 7021)
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz
Type de commande Annulation manuelle par bouton poussoir
Type de protection 10 A fusible
Nombre de sorties 2 borne à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Nombre de connecteurs libres 0
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Matière ABS (SW3): plaque centrale
PA (polyamide) 6 GF20 FR: monobloc
Hauteur 74,5 mm
Largeur 74,5 mm
Profondeur 13,3 mm
Profondeur d'encastrement 26,6 mm
Poids du produit 55 g
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de fonctionnement 0…25 °C
Normes EN 60669-2-1
Degré de protection (IP) IP20
Tenue aux chocs (IK) IK02
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 8,0 cm
Longueur de l'emballage 1 9,5 cm
Poids de l'emballage 1 146,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 2,109 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois