Schneider-Electric Sonepar
 
S540708 image- sonepar-france
S540708
Odace Styl - plaque 4 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm anthracite
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Odace
Design Styl
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Nombre de postes 4 postes
Sens de montage Horizontal/vertical
Entraxe 71 mm
Type de cadre Quadruple
Type d'emballage Film plastique-boîte
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Nuance de la couleur Anthracite
Finition de la surface Mat
Matière Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur 85 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 10 mm
Poids du produit 0,03875 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Normes NF C 61-314
UNE 20315-1-1
EN 60669-1
2006/95/EEC
Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,5 cm
Largeur de l'emballage 1 8,6 cm
Longueur de l'emballage 1 30,7 cm
Poids de l'emballage 1 42 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 5,5 cm
Largeur de l'emballage 2 8,8 cm
Longueur de l'emballage 2 37 cm
Poids de l'emballage 2 266 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 10
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 15 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 737 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois