Schneider-Electric Sonepar
 
SC3504E5045 image- sonepar-france
SC3504E5045
Boîtier de commande 3DO ventilation+1DO chaud/froid+1DO froid+4AI
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom de l'appareil SC3000
Largeur 80,01 mm
Type de produit ou équipement Pack relais
Fréquence du réseau 50 Hz
60 Hz
Application Ventilo-convecteur basse tension
Règlement Européen 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
2006/95/CE - directive basse tension
1999/5/CE - directive R&TTE
Poids du produit 0,34 kg
Profondeur 33,02 mm
Température de l'air ambiant en fonctionnement -0…50 °C
Hauteur 121,92 mm
Température ambiante de stockage -30…50 °C
Nombre de sorties 3 relais de ventilateur
2 relais de vanne
Normes CEI 61326-1:2005
FCC partie 15 sous-partie B
ICES-003
UL 873
EN 60730-2-9
UL 61010-1:ed. 3
CEI 61010-1:ed. 3
CSC 61010-1:ed. 3
CSA C22.2 N° 24
Gamme EcoStruxure Building Expert
Complémentaires
Application spécifique du produit Commande du convecteur à ventilation
3 niveaux de vitesse
Commande du régulateur de réchauffement
Commande du refroidisseur
Commande du régulateur de chauffage/refroidissement
Courant maximum des sorties Pour relais de ventilateur: 13 A à <= 277 V CA et 0,5 hp, marron/bleu/rouge fil
Pour vanne froid: 5 A à <= 277 V CA, jaune fil
Pour vanne chaud: 10 A à <= 277 V CA, orange fil
Compatibilité de gamme EcoStruxure Building Expert carte de communication
EcoStruxure Building Expert Série SE7000 SER7300 contrôleur d'ambiance
EcoStruxure Building Expert Série SE8000 SER8300 contrôleur d'ambiance
Type de charge Moteur - de 90 à 277 V CA à 50/60 Hz
Ventilateur - de 90 à 277 V CA à 50/60 Hz
Vanne - de 90 à 277 V CA à 50/60 Hz
Mode de raccordement Borne à vis AWG 22 à AWG 14
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois