|
|
|
SH30401P07F2100
SH3 - moteur - 40mm 0,18Nm 170W - arbre lisse IP54 sincos multi 16 frein
|
|
|
Principales
Compatibilité de gamme
|
PacDrive 3
|
Nom de l'appareil
|
SH3…P
|
Type de produit ou équipement
|
Servo moteur
|
Complémentaires
Vitesse mécanique maximum
|
9000 Tr/mn
|
Tension de service (Us)
|
115…480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
1,12 A
|
Couple continu à l'arrêt
|
0,21 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Alimentation continue
|
170 W
|
Couple crête à l’arrêt
|
0,75 N.m à 480 V triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
77 W à 115 V monophasé
77 W à 230 V monophasé
166 W à 400 V triphasé
166 W à 480 V triphasé
|
Couple nominal
|
0,176 N.m à 115 V monophasé
0,176 N.m à 230 V monophasé
0,184 N.m à 400 V triphasé
0,184 N.m à 480 V triphasé
|
Vitesse nominale
|
4000 tr/min à 115 V monophasé
4000 tr/min à 230 V monophasé
9 000 tr/min à 400 V triphasé
9 000 tr/min à 480 V triphasé
|
Courant maximal Irms
|
4,5 A
|
Terminaison de l'axe
|
Arbre lisse
|
Diamètre de l'axe
|
8 mm
|
Longueur de l'axe
|
25 mm
|
Degré de protection IP
|
IP65 moteur: conforming to IEC 60034-5
IP65 douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
|
Type de codeur
|
Hiperface SinCos absolu multitours
|
Résolution du retour vitesse
|
16 périodes
|
Frein de parking
|
Avec
|
Couple statique
|
0,4 N.m
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Taille bride moteur
|
40 mm
|
Raccordement électrique
|
Connecteur à angle droit rotatif
|
Constante de couple
|
0,19 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
13,6 V/ktr/mn à 20 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
5
|
Inertie du rotor
|
0,04 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
17,2 Ohm
|
Inductance du stator
|
14,6 mH
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
99,4 mm
|
Diamètre du centrage
|
30 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
2,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
4,5 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
46 mm
|
Poids du produit
|
0,6 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
24,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
627,0 g
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|