Schneider-Electric Sonepar
 
SH30553P02A2000 image- sonepar-france
SH30553P02A2000
SERVOMOTEUR SH3 055 1,2NM ,NO KEY,MULTI,N
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Compatibilité de gamme PacDrive 3
Nom de l'appareil SH3…P
Type de produit ou équipement Servo moteur
Complémentaires
Vitesse mécanique maximum 9000 Tr/mn
Tension de service (Us) 115…480 V
Nombre de phases réseau Triphasé
Courant continu à l'arrêt 1,7 A
Couple continu à l'arrêt 1,05 N.m à 115 à 480 V triphasé
Alimentation continue 680 W
Couple crête à l’arrêt 3,5 N.m à 115 à 480 V triphasé
Puissance de sortie nominale 240 W à 115 V monophasé
460 W à 230 V monophasé
880 W à 400 V triphasé
970 W à 480 V triphasé
Couple nominal 1,13 N.m à 115 V monophasé
1,1 N.m à 230 V monophasé
0,81 N.m à 400 V triphasé
0,81 N.m à 480 V triphasé
Vitesse nominale 4000 tr/min à 230 V monophasé
9 000 tr/min à 480 V triphasé
2000 tr/min à 115 V monophasé
8000 tr/mn à 400 V triphasé
Courant maximal Irms 6,5 A
Terminaison de l'axe Arbre lisse
Diamètre de l'axe 9 mm
Longueur de l'axe 20 mm
Degré de protection IP IP54 douille d'arbre sans garniture d'étanchéité d'arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
IP65 moteur: conforming to EN/CEI 60034-5
IP65 douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
Type de codeur Hiperface SinCos absolu multitours
Résolution du retour vitesse 128 périodes
Frein de parking Sans
Support de montage Bride conforme à la norme internationale
Taille bride moteur 55 mm
Raccordement électrique Connecteur à angle droit rotatif
Constante de couple 0,62 N.m/A à 120 °C
Constante de fem 41 V/ktr/mn à 20 °C
Nombre de pôles de moteur 3
Inertie du rotor 0,134 kg.cm²
Résistance du stator 10,4 Ohm
Inductance du stator 37,98 mH
Force radiale maximale Fr 190 N à 8000 Tr/mn
390 N à 1000 Tr/mn
310 N à 2000 Tr/mn
270 N à 3000 Tr/mn
240 N à 4000 Tr/mn
230 N à 5000 Tr/mn
210 N à 6000 Tr/mn
200 N à 7000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa 40 N
Type de refroidissement Convection naturelle
Longueur 176,5 mm
Diamètre du centrage 40 mm
Profondeur du diamètre de centrage 2 mm
Nombre de trous de fixation 4
Diamètre des trous de fixation 5,5 mm
Diamètre des trous de fixation 63 mm
Poids du produit 1,8 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,5 cm
Largeur de l'emballage 1 19,0 cm
Longueur de l'emballage 1 39,5 cm
Poids de l'emballage 1 2,2 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois