|
|
|
SH31001P12F2100
SERVOMOTEUR SH3 100 3,3NM ,KEY,MULTI,BRAK
|
|
|
Principales
Compatibilité de gamme
|
PacDrive 3
|
Nom de l'appareil
|
SH3…P
|
Type de produit ou équipement
|
Servo moteur
|
Complémentaires
Vitesse mécanique maximum
|
6000 Tr/mn
|
Tension de service (Us)
|
115…480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
3,5 A
|
Couple continu à l'arrêt
|
2,94 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Alimentation continue
|
1190 W
|
Couple crête à l’arrêt
|
9,6 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
410 W à 115 V monophasé
790 W à 230 V monophasé
1410 W à 400 V triphasé
1630 W à 480 V triphasé
|
Couple nominal
|
2,91 N.m à 115 V monophasé
2,64 N.m à 230 V monophasé
2,27 N.m à 400 V triphasé
2,27 N.m à 480 V triphasé
|
Vitesse nominale
|
1 250 tr/min à 115 V monophasé
2500 tr/mn à 230 V monophasé
5000 tr/min à 400 V triphasé
6000 tr/min à 480 V triphasé
|
Courant maximal Irms
|
12 A
|
Terminaison de l'axe
|
Touche parallèle
|
Diamètre de l'axe
|
19 mm
|
Longueur de l'axe
|
40 mm
|
Largeur clavette
|
6 mm
|
Degré de protection IP
|
IP65 moteur: conforming to IEC 60034-5
IP65 douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
|
Type de codeur
|
Hiperface SinCos absolu multitours
|
Résolution du retour vitesse
|
128 périodes
|
Frein de parking
|
Avec
|
Couple statique
|
9 N.m
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Taille bride moteur
|
100 mm
|
Raccordement électrique
|
Connecteur à angle droit rotatif
|
Constante de couple
|
0,84 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
60 V/ktr/mn à 20 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
4
|
Inertie du rotor
|
2,018 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
3,8 Ohm
|
Inductance du stator
|
27,15 mH
|
Force radiale maximale Fr
|
900 N à 1000 Tr/mn
720 N à 2000 Tr/mn
630 N à 3000 Tr/mn
570 N à 4000 Tr/mn
530 N à 5000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
160 N
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
199,5 mm
|
Diamètre du centrage
|
95 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
3,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
9,0 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
115 mm
|
Poids du produit
|
4,8 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
21,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
35,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,7 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|