|
|
|
SH31004P12F2100
SERVOMOTEUR SH3 100 10NM, KEY,MULTI,BRAKE
|
|
|
Principales
Compatibilité de gamme
|
PacDrive 3
|
Nom de l'appareil
|
SH3…P
|
Type de produit ou équipement
|
Servo moteur
|
Complémentaires
Vitesse mécanique maximum
|
6000 Tr/mn
|
Tension de service (Us)
|
115…480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
6,2 A
|
Couple continu à l'arrêt
|
10 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Alimentation continue
|
2500 W
|
Couple crête à l’arrêt
|
40,5 N.m à 115 à 480 V triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
780 W à 115 V monophasé
1490 W à 230 V monophasé
2480 W à 400 V triphasé
2600 W à 480 V triphasé
|
Couple nominal
|
9,9 N.m à 115 V monophasé
9,5 N.m à 230 V monophasé
7,9 N.m à 400 V triphasé
6,9 N.m à 480 V triphasé
|
Vitesse nominale
|
750 tr/mn à 115 V monophasé
1500 tr/mn à 230 V monophasé
3000 tr/min à 400 V triphasé
3600 tr/mn à 480 V triphasé
|
Courant maximal Irms
|
32,3 A
|
Terminaison de l'axe
|
Touche parallèle
|
Diamètre de l'axe
|
24 mm
|
Longueur de l'axe
|
50 mm
|
Largeur clavette
|
8 mm
|
Degré de protection IP
|
IP65 moteur: conforming to EN/CEI 60034-5
IP65 douille d’arbre: conforming to EN/CEI 60034-5
|
Type de codeur
|
Hiperface SinCos absolu multitours
|
Résolution du retour vitesse
|
128 périodes
|
Frein de parking
|
Avec
|
Couple statique
|
12 N.m
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Taille bride moteur
|
100 mm
|
Raccordement électrique
|
Connecteur droit
|
Constante de couple
|
1,62 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
103 V/ktr/mn à 20 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
4
|
Inertie du rotor
|
5,245 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
1,81 Ohm
|
Inductance du stator
|
18,35 mH
|
Force radiale maximale Fr
|
1070 N à 1000 Tr/mn
850 N à 2000 Tr/mn
740 N à 3000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
160 N
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
307,5 mm
|
Diamètre du centrage
|
95 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
3,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
9,0 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
115 mm
|
Poids du produit
|
9,9 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
20,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
26,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
59,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
11,1 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|