Présentation
Présentation
|
Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.
|
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Tension d'entrée principale
|
230 V
400 V 3 phases
|
Type de produit ou équipement
|
Onduleur (UPS)
|
Autre tension d'entrée
|
220 V
240 V
|
Tension de sortie principale
|
230 V
|
Autre tension de sortie
|
220 V
240 V
|
Puissance nominale en W
|
8000 W
|
Puissance nominale en VA
|
10000 VA
|
Type de connexion sortie
|
4 CEI 60320 C13
6 CEI Jumpers
4 CEI 60320 C19
|
Type de connecteurs de sortie
|
Câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1
|
Nombre d’unité de rack
|
6U
|
Equipement fournis
|
CD avec logiciel
Manuel de maintenance
Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
Manuel utilisateur
Carte de gestion Web/SNMP
|
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
|
Batterie au plomb scellée
|
Batteries pré-installées
|
4
|
Créneau de batterie vide
|
0
|
Temps de recharge de la batterie
|
2,2 H
|
Nombre de quantité de batterie de rechange
|
2
|
Puissance de charge de la batterie (Watts)
|
869 W nominal
|
Durée de vie de la batterie
|
3…5 année(s)
|
Runtime étendu
|
1
|
Généralités
Type UPS
|
On-line Double conversion
|
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation
|
0
|
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation
|
0
|
Redondance
|
No
|
Physique
Couleur
|
Noir
|
Hauteur
|
43,2 cm
|
Largeur
|
26,3 cm
|
Profondeur
|
73,6 cm
|
Poids du produit
|
110,91 kg
|
Emplacement de montage
|
Façade
|
Montage préconisé
|
Plus bas
|
Mode d'installation
|
Non montable en rack
|
Deux poteaux montables
|
0
|
Compatible USB
|
No
|
Entrée
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique
|
Nombre de connecteurs d'entrée
|
1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)
1 câblage sur bornier 5 câbles (3PH + N + G)
|
Limites de la tension d'entrée
|
160...280 V
|
Taux de distorsion harmonique en entrée
|
Moins de 5 % en pleine charge
|
Sortie
Puissance configurable max. (VA)
|
10000 VA
|
Puissance configurable max. (Watts)
|
8000 W
|
Fréquence de sortie (sync à secteur)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 synchronisation vers réseau
|
Wave type
|
Sinusoïde
|
Distorsion harmonique
|
Moins de 3 %
|
Facteur de crête
|
3:1
|
Type de bypass
|
By-pass interne (automatique et manuel)
|
Informations complémentaires
|
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
|
Conformité
Certifications du produit
|
C-Tick
CE
GOST
VDE
|
Normes
|
EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2 :2018
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
0…40 °C
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
0...10000 ft
|
Température ambiante de stockage
|
-15…45 °C
|
Humidité relative de stockage
|
0…95 % sans condensation
|
Altitude de stockage
|
0,00…15240,00 m
|
Niveau acoustique
|
55 dBA
|
Dissipation thermique
|
2262 Btu/h
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Communication et gestion
Emplacement disponible
|
1
|
Alarme
|
Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
|
Interrupteur d'arrêt d'urgence
|
Oui
|
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
|
1265 J
|
Filtrage
|
Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
55,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
99,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
59,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
129,09 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
Garantie
|
2 ans, réparation ou remplacement
|
|