Schneider-Electric Sonepar
 
SR16KXIET image- sonepar-france
SR16KXIET
Smart-UPS on-line SR1 - onduleur - 6000VA - sortie sur bornier
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Présentation
Présentation Proven Industrial UPS power protection for control applications and harsh environments.
Lead time Généralement disponible en stock
Principales
Tension d'entrée principale 230 V
Type de produit ou équipement Onduleur (UPS)
Autre tension d'entrée 220 V
240 V
Tension de sortie principale 230 V
Autre tension de sortie 220 V
240 V
Puissance nominale en W 4200 W
Puissance nominale en VA 6000 VA
Type de connecteurs de sortie Câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1
Nombre d’unité de rack 3U
Equipement fournis CD de documentation
Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
Manuel utilisateur
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées 2
Temps de recharge de la batterie 2,5 H
Nombre de quantité de batterie de rechange 1
Puissance de charge de la batterie (Watts) 382 W nominal
Durée de vie de la batterie 3…5 année(s)
Runtime étendu 1
Généralités
Type UPS On-line Double conversion
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation 0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation 0
Redondance No
Physique
Couleur Noir
Hauteur 43,2 cm
Largeur 13 cm
Profondeur 66 cm
Poids du produit 54,55 kg
Emplacement de montage Façade
Montage préconisé Plus bas
Mode d'installation Non montable en rack
Deux poteaux montables 0
Compatible USB No
Entrée
Fréquence du réseau 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique
Nombre de connecteurs d'entrée 1 câblage sur bornier 3 fils
Limites de la tension d'entrée 160...280 V
Sortie
Puissance configurable max. (VA) 6000 VA
Puissance configurable max. (Watts) 4200 W
Fréquence de sortie (sync à secteur) 50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1 synchronisation vers réseau
Wave type Sinusoïde
Rendement 92 % (pleine charge)
Distorsion harmonique Moins de 3 %
Facteur de crête 3:1
Type de bypass By-pass interne (automatique et manuel)
Informations complémentaires Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Conformité
Certifications du produit C-Tick
CE
CSA
GOST
VDE
Normes EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2 :2018
Environnement
Température ambiante de fonctionnement 0…40 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Température ambiante de stockage -15…45 °C
Humidité relative de stockage 0…95 %
Altitude de stockage 0,00…15240,00 m
Niveau acoustique 55 dBA
Dissipation thermique 1221 Btu/h
Communication et gestion
Emplacement disponible 1
Alarme Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence Oui
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité 555 J
Filtrage Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 34,7 cm
Largeur de l'emballage 1 60,3 cm
Longueur de l'emballage 1 98 cm
Poids de l'emballage 1 63,64 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique Produit économe en énergie
Take-back Take-back program available
Garantie contractuelle
Garantie 2 ans, réparation ou remplacement, optional on-site warranties available, Garanties étendues en option