|
|
|
STBXBE2100K
Advantys STB - kit d'extension de bus
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Solution d'E/S distribuées Modicon
|
Type de produit ou équipement
|
Kit d'extension de bus
|
Complémentaires
Composition du kit
|
Extension de bus îlot STBXBE2100
STBXTS1110, connecteur de type à vis 5 bornes
Base E/S STBXBA2000
STBXTS2110, 5 connecteurs à ressort de bornier
|
Emplacement de montage
|
Fin du dernier segment
|
Accessoires associés
|
Modules standards STB
|
Raccordement électrique
|
5 broches pour appareils CANopen pour interface
|
Marquage
|
CE
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Environnement
Compatibilité électromagnétique
|
Immunité aux interférences électromagnétiques se conformer à CEI 61131-2
|
Certifications du produit
|
FM class 1, division 2
UL
CSA
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 60664-1
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 2000 m
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à IEC 61131-2 class 1
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
0…60 °C (sans déclassement)
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Humidité relative
|
95 % à 60 °C sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
+/-0,35 mm à 10…58 Hz
3 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm
5 gn à 58…150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 88 référence 2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
134,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,670 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|