Schneider-Electric Sonepar
 
SUM1500RMXLI2U image- sonepar-france
SUM1500RMXLI2U
Smart-UPS - Apc, smart-ups xl modulai re 1500va conve
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé avec annonce fin de vie
APC Brand
Informations techniques
Présentation
Présentation Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead time Généralement expédié sous 4 semaines
Principales
Tension d'entrée principale 230 V
Tension de sortie principale 230 V
Puissance nominale en W 1425 W
Puissance nominale en VA 1500 VA
Type de connexion entrée CEI 320 C14
Type de connexion sortie 9 CEI 320 C13
2 CEI Jumpers
Nombre d’unité de rack 2U
Nombre de câbles 1
Type de batterie VRLA
Equipement fournis CD avec logiciel
Guide d'installation
Supports de montage en rack
Rails de support de montage en rack
Câble RS-232 pour connexion Smart UPS
Manuel utilisateur
Câble USB
Carte de gestion Web/SNMP
Batteries & durée de fonctionnement
Informations complémentaires Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Runtime étendu 1
Batteries pré-installées 1
Créneau de batterie vide 0
Temps de recharge de la batterie 3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange 1
Durée de vie de la batterie 3…5 année(s)
Puissance de charge de la batterie (Watts) 199 W nominal
Généralités
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation 0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation 0
Sous-catégorie de produits Web Network card pre-installed
Redondance No
Physique
Couleur Noir
Hauteur 8,6 cm
Largeur 43,2 cm
Profondeur 67,8 cm
Poids du produit 46,82 kg
Emplacement de montage Façade
Montage préconisé Plus bas
Mode d'installation Rack montée
Deux poteaux montables 0
Compatible USB Yes
Entrée
Limites de la tension d'entrée 151...302 V réglable
160...286 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique
Sortie
Type de bypass By-pass interne (automatique et manuel)
Distorsion harmonique Moins de 5 % à pleine charge
Puissance configurable max. (VA) 1500 VA
Puissance configurable max. (Watts) 1425 W
Courant maximum des sorties 15 A
Type UPS Line interactive
Wave type Sinusoïde
Rendement 95 % (pleine charge)
Fréquence de sortie (sync à secteur) 47...53 Hz pour 50 Hz nominal synchronisation vers réseau
57...63 Hz pour 60 Hz nominal synchronisation vers réseau
Conformité
Certifications du produit C-Tick
CE
GOST
Environnement
Niveau acoustique 55 dBA
Dissipation thermique 300 Btu/h
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Température ambiante de fonctionnement 0…40 °C
Température ambiante de stockage -20…45 °C
Altitude de stockage 0,00…9144,00 m
Humidité relative 0…95 %
Humidité relative de stockage 0…95 %
Communication et gestion
Paneau de configuration LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie, de surcharge et de fonctionnement sur by-pass
Interrupteur d'arrêt d'urgence En option
Emplacement disponible 0
Appareils pré-installées Network management card 2 with environmental monitoring
Alarme Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité 490 J
Filtrage Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 25 cm
Largeur de l'emballage 1 98 cm
Longueur de l'emballage 1 59,6 cm
Poids de l'emballage 1 56,82 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Optimisation de l'efficacité énergétique Produit économe en énergie
Take-back Take-back program available
Garantie contractuelle
Garantie 2 ans, réparation ou remplacement