Type de connexion intégrée
|
RJ45 blindée câble cuivre
|
Support de transmission
|
Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
|
Distance maximale entre les appareils
|
100 m câble cuivre
|
Service Ethernet
|
Configuration via serveur Web
Filtrage multicast
Contrôle de flux de données
Surveillance de trafic IGMP
SNMP-Traps and SYSLOG
|
Service de communication
|
TFTP
Quality of Service (QoS)
Port de surveillance
Miroir de port
|
Diagnostics en fonctionnement
|
Contact signal
Auto test
|
Nombre maximum de switch dans un anneau
|
50
|
Redondance
|
Anneau HiPER
RSTP
|
Tension de service (Us)
|
12...24 V
|
Limites de la tension d'alimentation
|
9,6…32 V CC SELV
|
Puissance consommée en W
|
6 W
|
Raccordement électrique
|
Connecteur débrochable 6 voies alimentation
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Marquage
|
CE
UL
RCM
|
Fonctions disponibles
|
Informations système
|
Signalisation locale
|
Pouralimentations électriques P1 P2 1 DEL en double couleur (vert/jaune)
Pourerreur 1 LED (rouge)
Pourgestion de l'anneau 1 DEL en double couleur (vert/jaune)
Pourveille 1 LED (vert)
Pourdiagnostic du canal 1 DEL en double couleur (vert/jaune)
Statut de l'appareil
|
Sortie d'alarme
|
1 contact hors tension 1 A
|
Fonction alarme
|
Défaut de l’alimentation électrique
État du flux de données
Défaut du switch
Défaut de redondance anneau
Défaut du switch
Configuration incorrecte
Seuil de température
|
Système câblage Ethernet
|
Switchs TF
|
Largeur
|
47 mm
|
Hauteur
|
131 mm
|
Profondeur
|
111 mm
|
Poids du produit
|
0,4 kg
|