Gamme de produit
|
ConneXium
|
Type de produit ou équipement
|
Switch Ethernet TCP/IP managé
|
Application spécifique du produit
|
Pour environnements sévères
|
Concept
|
Transparent Ready
|
Protocole de communication
|
Ethernet TCP/IP
SSH
HTTP
HTTPS
SNMP
RS232
LLDP
Telnet
SNTP
MRP (protocole de redondance moyenne)
|
Port Ethernet
|
100BASE-FX - 2 port(s) fibre optique
10/100BASE-TX - 6 port(s) câble cuivre
|
Nombre maximum de switchs en cascade
|
Illimité
|
Cybersecurité
|
Durcissement port de communication
|
Type de connexion intégrée
|
Duplex SC fibre optique
RJ45 blindée câble cuivre
|
Support de transmission
|
Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
Fibre optique multimode pour fibre optique
|
Distance maximale entre les appareils
|
100 m câble cuivre
|
Longueur de fibre optique
|
4 km 62,5/125 µm
5 km 50/125 µm
|
Atténuation
|
0…11 dB (62,2/125 µm)
0…8 dB (50/125 µm)
|
Service Ethernet
|
Configuration via serveur Web
VLAN
Filtrage multicast
Contrôle de flux de données
Surveillance de trafic IGMP
SNMP-Traps and SYSLOG
|
Service de communication
|
TFTP
Quality of Service (QoS)
Port de surveillance
Miroir de port
Détection de conflit d'adresses
|
Diagnostics en fonctionnement
|
Contact signal
Auto test
|
Nombre maximum de switch dans un anneau
|
50
|
Redondance
|
Anneau HiPER
RSTP
Couplage réseau redondant
|
Tension de service (Us)
|
24...48 V
|
Limites de la tension d'alimentation
|
18…60 V CC SELV
|
Puissance consommée en W
|
12 W
|
Raccordement électrique
|
2 connecteurs amovibles 2 voies alimentation
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Marquage
|
CE
UL
RCM
ATEX
|
Fonctions disponibles
|
Alarmes (Traps)
Informations système
Rapport
Journal d'erreurs
|
Signalisation locale
|
Pouralimentations électriques P1 P2 1 DEL en double couleur (vert/jaune)
Pourerreur 1 LED (rouge)
Pourgestion de l'anneau 1 DEL en double couleur (vert/jaune)
Pourveille 1 LED (rouge)
Poursignal contact 1 1 LED (jaune)
Poursignal contact 2 1 LED (jaune)
Pourdiagnostic du canal 1 DEL par canal (vert/jaune)
Statut de l'appareil
|
Sortie d'alarme
|
2 contacts hors tension 2 A
|
Fonction alarme
|
Défaut de l’alimentation électrique
État du flux de données
Seuil de température
Mémoire externe retirée
|
Système câblage Ethernet
|
Switchs TF
|
Largeur
|
120 mm
|
Hauteur
|
137 mm
|
Profondeur
|
115 mm
|
Poids du produit
|
1 kg
|