|
|
|
TCSESPU093F2CU0
ConneXium - Switch Eth non managé Premium - 7 ports cuivre - 2 p fibre multimode
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
ConneXium
|
Type de produit ou équipement
|
Switch Ethernet TCP/IP non managé
|
Concept
|
Transparent Ready
|
Protocole de communication
|
Ethernet TCP/IP
|
Port Ethernet
|
10/100BASE-TX - 7 port(s) câble cuivre
100BASE-FX - 2 port(s) fibre optique
|
Nombre maximum de switchs en cascade
|
Illimité
|
Complémentaires
Type de connexion intégrée
|
RJ45 blindée câble cuivre
Duplex SC fibre optique
|
Support de transmission
|
Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre
Fibre optique multimode pour fibre optique
|
Distance maximale entre les appareils
|
100 m câble cuivre
|
Longueur de fibre optique
|
4 km 62,5/125 µm
5 km 50/125 µm
|
Atténuation
|
0…11 dB (62,2/125 µm)
0…8 dB (50/125 µm)
|
Service Ethernet
|
Filtrage multicast
Contrôle de flux de données
|
Service de communication
|
Quality of Service (QoS)
|
Tension de service (Us)
|
12...24 V
|
Limites de la tension d'alimentation
|
9,6…32 V CC SELV
|
Puissance consommée en W
|
6,9 W
|
Raccordement électrique
|
Connecteur débrochable 6 voies alimentation
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Marquage
|
CE
UL
RCM
|
Signalisation locale
|
Pouralimentations électriques P1 P2 1 DEL en double couleur (vert/jaune)
Pourvitesse des données (ETH LINK) 1 DEL par canal (jaune)
Pourétat de liaison 1 DEL en double couleur (vert/jaune)
|
Système câblage Ethernet
|
Switchs TF
|
Largeur
|
56 mm
|
Hauteur
|
135 mm
|
Profondeur
|
117 mm
|
Poids du produit
|
0,510 kg
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Humidité relative
|
10…95 % sans condensation
|
Degré de protection (IP)
|
IP40
|
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
|
Normes
|
UL 61010
EN/CEI 61131
|
Certifications du produit
|
CE
UL
RCM
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
16,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
23,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
800,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,4 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Garantie contractuelle
|
|