|
|
|
TM5ACBM01R
Modicon TM - Bus base 24vdc left isol
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon TM5
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Base bus
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de communication
|
Accessoires associés
|
Module récepteur déporté
Module distribution d'alimentation
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Modicon LMC058
Modicon M258
|
Couleur
|
Gris
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Poids du produit
|
0,02 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
27,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
54
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,650 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|