|
|
|
TM5ACBM3FS
BUS BASE FS 24VDC CONNECT
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Modicon TM5
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Base bus
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de communication
|
Accessoires associés
|
Modules d'entrée/sortie de sécurité TM5
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Modicon M258
Modicon LMC058
|
Couleur
|
Rouge
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CC
|
Puissance consommée en W
|
0,13 W
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
cULus
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Température de fonctionnement
|
0…55 °C horizontale
0…50 °C verticale
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation ni chute d'eau
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
58,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,257 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|